Schneider-Electric
 
OVA43064 immagine - metel
OVA43064
Kit emergenza, N.EVX, Standard, tubi fluorescenti fino a 58W, 1h
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Evx
Aesthetic name N.Evx
Tipo prodotto Kit di conversione
Applicazione Illuminazione
Funzione Standard
Dettaglio morsettiera Inibizione con comando a distanza
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V 50 Hz
Potenza nominale in VA 7 VA
Capacità batteria 4 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
Tempo di ricarica 24 H
Flusso luminoso di emergenza 10% del flusso nominale per 1h 58 W T8
Tipo lampada LED indicatore
Tipo ballast Reattore ferromagnetico
Classe di isolamento Classe II
Collegamenti - morsetti Morsetti a vite
Collegamento dispositivo Connessione con interruttore
Altezza Batteria: 34 mm
Circuito: 32 mm
Larghezza Circuito: 157 mm
Batteria: 210 mm
Profondità Batteria: 39 mm
Circuito: 40 mm
Peso prodotto 0,65 kg
Ambiente
Resistenza al fuoco 750 °C
Norme di riferimento EN 61347-2-7
EN 60695-2-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,500 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 26,000 cm
Confezione 1: peso 654,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,492 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 128
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 60,000 cm
Confezione 3: peso 95,872 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi