|
|
|
OVA43091
Kit emergenza, EVX Plus 10L, Standard- tubi fluorescenti fino a 58W, 1h e 3h
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Evx
|
Aesthetic name
|
Evx Plus
|
Tipo prodotto
|
Kit di conversione
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Funzione
|
Standard
|
Dettaglio morsettiera
|
Inibizione con comando a distanza
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V 50 Hz
|
Potenza nominale in VA
|
7,5 VA
|
Capacità batteria
|
4,5 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
|
Tempo di ricarica
|
24 H
|
Flusso luminoso di emergenza
|
15% del flusso nominale per 1h 58 W T8
7% del flusso nominale in 3 h 58 W T8
|
Tipo lampada
|
LED indicatore
|
Tipo ballast
|
Reattore elettronico
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Collegamenti - morsetti
|
Morsetti a vite
|
Collegamento dispositivo
|
Connessione con interruttore
|
Altezza
|
Batteria: 34 mm
Circuito: 32 mm
|
Larghezza
|
Circuito: 157 mm
Batteria: 332 mm
|
Profondità
|
Batteria: 39 mm
Circuito: 40 mm
|
Peso prodotto
|
0,82 kg
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 61347-2-7
EN 60695-2-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
844,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,851 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
137,616 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|