|
|
|
OVA43115
Exw Power AC T5, Standard, tubi T5 fino a 80W 1h
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Evx
|
Aesthetic name
|
Evx Power
|
Tipo prodotto
|
Kit di conversione
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Funzione
|
Standard
|
Dettaglio morsettiera
|
Inibizione con comando a distanza
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V 50 Hz
|
Potenza nominale in VA
|
10,8 VA
|
Capacità batteria
|
4 Ah 6 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio) in line
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Flusso luminoso di emergenza
|
6,7% del flusso nominale, autonomia 1 h 80 W T5
|
Tipo lampada
|
LED indicatore
|
Tipo ballast
|
Reattore elettronico
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Collegamenti - morsetti
|
Morsetti a vite
|
Altezza
|
Circuito: 28 mm
Batteria: 34 mm
|
Larghezza
|
Circuito: 230 mm
Batteria: 330 mm
|
Profondità
|
Batteria: 39 mm
Circuito: 40 mm
|
Peso prodotto
|
0,85 kg
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
750 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 61347-2-7
EN 60695-2-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
34,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
900,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
9
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,555 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|