Schneider-Electric
 
OVA43501 immagine - metel
OVA43501
Exiway Kitled, Standard, fino a 105Vout, 3W, 3h, kit di emergenza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Aesthetic name Exiway Kitled
Tipo prodotto Kit di conversione
Applicazione Illuminazione
Funzione Standard
Alimentazione Permanente
Non Permanente
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V 50/60 Hz
Tensione minima di uscita 20 V
Massima tensione di uscita 105 V
Tipo tensione di uscita CC
Potenza nominale di uscita 3 W
Capacità batteria 4,5 Ah 3,2 V LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) in line
Tempo di ricarica 24 H
Autonomia 3h 24h di ricarica
2h 12h di ricarica
Tipo lampada LED
Classe di isolamento Classe II
Collegamenti - morsetti Fascette morsetto a connessione rapida
Materiale involucro Plastica autoestinguente
Altezza Circuito: 21,5 mm
Batteria: 22 mm
Larghezza Circuito: 177 mm
Batteria: 200 mm
Profondità Circuito: 30 mm
Batteria: 22 mm
Peso prodotto 0,125 kg
Ambiente
Temperatura ambiente 0…40 °C
Case Temperature 65 °C
Certificazioni prodotto ENEC
Norme di riferimento UL 94 V2
EN 61347-2-7
CEI 50-11
IEC 695-2-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,2 cm
Confezione 1: larghezza 5,3 cm
Confezione 1: profondità 20 cm
Confezione 1: peso 220 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi