|
|
|
OVA43700
Exiway Kitled, Controllo centralizzato DiCube , fino a 55Vout, 3W, 3h, kit di emergenza
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Aesthetic name
|
Exiway Kitled
|
Tipo prodotto
|
Kit di conversione
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Funzione
|
Da Soccorritore Power 230V
|
Alimentazione
|
Permanente
Non Permanente
|
Nome prodotto
|
Exiway Kitled Dicube
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V 50/60 Hz
|
Tensione minima di uscita
|
12 V
|
Massima tensione di uscita
|
55 V
|
Tipo tensione di uscita
|
CC
|
Potenza nominale di uscita
|
3 W
|
Capacità batteria
|
4,5 Ah 3,2 V LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato) in line
|
Tempo di ricarica
|
24 H
|
Autonomia
|
3h 24h di ricarica
2h 12h di ricarica
|
Tipo lampada
|
LED
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Segnalazione locale
|
Indicatore LED
|
Collegamenti - morsetti
|
Fascette morsetto a connessione rapida
|
Materiale involucro
|
Plastica autoestinguente
|
Altezza
|
Circuito: 21,5 mm
Batteria: 22 mm
|
Larghezza
|
Circuito: 177 mm
Batteria: 200 mm
|
Profondità
|
Circuito: 30 mm
Batteria: 22 mm
|
Peso prodotto
|
0,125 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Case Temperature
|
65 °C
|
Certificazioni prodotto
|
ENEC
|
Norme di riferimento
|
UL 94 V2
EN 61347-2-7
CEI 50-11
IEC 695-2-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20 cm
|
Confezione 1: peso
|
220 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
Garanzia contrattuale
|
|