|
|
|
OVA44114
Exiway Light, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 500/400/300/250 lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Light
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione di emergenza
|
Funzione
|
Autodiagnosi (Activa)
|
Operational mode
|
Permanente
Non Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Colore
|
Bianco
|
Sorgente luminosa
|
17 LED 0,3 W
|
Distanza visibilità
|
20 m
|
Colore sorgente luminosa
|
Neutro
|
Dettaglio morsettiera
|
Morsettiera a 3 ingressi
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Parete
|
Installazione
|
Parete
Soffitto
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
5,7 VA non Permanente
9,3 VA permanente
|
Potenza assorbita in W
|
0,32 W non Permanente
3,62 W permanente
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Vita attesa LED
|
100000 H
|
Test funzionale
|
Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
|
Autonomia
|
1h
1,5h
2h
3h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Flusso luminoso
|
Condizione di emergenza: 500 lm for 1h
Condizione di emergenza: 400 lm for 1,5h
Condizione di emergenza: 300 lm for 2h
Condizione di emergenza: 250 lm for 3h
Permanente (SA): 230 lm
|
Segnalazione locale
|
LED
|
Materiale
|
Policarbonato autoestinguente
|
Altezza
|
112 mm
|
Profondità
|
32 mm
|
Larghezza
|
229 mm
|
Peso prodotto
|
0,41 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP42
|
Grado di protezione IK
|
IK09
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
CE
ENEC
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60598-1: II
EN 60598-2-22
EN 62034
EN 62471
UL 94 V2
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
450 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,541 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
144
|
Confezione 3: altezza
|
53,2 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
80,328 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|