Schneider-Electric
 
OVA46026 immagine - metel
OVA46026
Exiway Smartbeam Incasso, IP42, da Soccorritore Control, 200lm, aree antipanico, illuminazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Smartbeam
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Da Soccorritore Power Control
Operational mode Permanente
Non Permanente
Colore Bianco (RAL 9010)
Sorgente luminosa 1 LED 10 W
Distanza visibilità 20 m
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Incasso
Installazione Controsoffitto
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
216 V DC
Potenza assorbita in VA 6,5 VA permanente
Potenza assorbita in W 3 W
Classe di isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Test funzionale Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Flusso luminoso 200 lm
Illuminamento 0,5 lux
Materiale Housing: policarbonato autoestinguente
Copertura: plastica autoestinguente
Spring: metallica
Altezza 32 mm
Profondità 32 mm
Larghezza 90 mm
Diametro 90 mm
Peso prodotto 0,24 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP42
Grado di protezione IK IK04
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto ENEC
CE
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-2-22
EN 62034
EN 62471
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,3 cm
Confezione 1: larghezza 18,1 cm
Confezione 1: profondità 27,9 cm
Confezione 1: peso 363,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,071 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni