Schneider-Electric
 
OVA46031 immagine - metel
OVA46031
Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, da Soccorritore Control, 190lm, Via di esodo, illuminazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Smartbeam
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Da Soccorritore Power Control
Operational mode Permanente
Non Permanente
Colore Bianco (RAL 9010)
Sorgente luminosa 1 LED 10 W
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
216 V DC
Potenza assorbita in VA 6,5 VA permanente
Potenza assorbita in W 3 W
Classe di isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Test funzionale Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Flusso luminoso 190 lm
Illuminamento 1 lux
Materiale Policarbonato autoestinguente
Altezza 176 mm
Profondità 53,5 mm
Larghezza 176 mm
Peso prodotto 0,52 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK04
Tenuta al fuoco Autoestinguente
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto ENEC
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-2-22: classe II
EN 62034
EN 62471
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,4 cm
Confezione 1: larghezza 17,6 cm
Confezione 1: profondità 17,6 cm
Confezione 1: peso 570,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,273 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni