Schneider-Electric
 
OVA47013 immagine - metel
OVA47013
Exiway Trend, IP65, Autoalimentato Standard, SE-SA, 250/200/150/120lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Trend
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Standard
Operational mode Permanente
Non Permanente
Numero di batterie 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore Bianco
Sorgente luminosa 19 LED 0,3 W
Distanza visibilità 20 m
Colore sorgente luminosa Neutro
Schermo Trasparente
Dettaglio morsettiera Morsettiera a 2 ingressi
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Parete
Incasso
Installazione Parete
Soffitto
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 24,3 VA non Permanente
23,9 VA permanente
Potenza assorbita in W 1 W non Permanente
1,9 W permanente
Classe di isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Funzione disponibile Funzionamento SE/SA selezionabile
Test funzionale Manuale
Autonomia 1h
1,5h
2h
3h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 250 lm for 1h
Condizione di emergenza: 200 lm for 1,5h
Condizione di emergenza: 150 lm for 2h
Condizione di emergenza: 120 lm for 3h
Permanente (SA): 150 lm
Segnalazione locale LED
Funzione di segnalazione BATT (stato della batteria)
Materiale Policarbonato autoestinguente
Altezza 116 mm
Profondità 37 mm
Larghezza 292 mm
Peso prodotto 0,34 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK09
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto CE
ENEC
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-1: II
EN 60598-2-22
EN 62471
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,1 cm
Confezione 1: larghezza 4,4 cm
Confezione 1: profondità 29,6 cm
Confezione 1: peso 480,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 12
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 6,201 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni