|
|
|
OVA48060
Exiway Smartduo, IP65, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata (DiCube), 2400lm SE, 1h, Apparecchio di illuminazione di sicurezza
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Exiway
|
Gamma
|
Exiway Smartduo
|
Nome prodotto
|
Exiway Smartduo DiCube
|
Tipo prodotto
|
Apparecchio di illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione di emergenza
|
Funzione
|
Controllo centralizzato (DiCube)
|
Alimentazione
|
Non Permanente
|
Colore
|
Nero
|
Sorgente luminosa
|
LED 3 W x 6 (100000 H) ogni faro
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Schermo
|
Trasparente
|
Numero di batterie
|
1 x 12,8 V 6,4 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Dettaglio morsettiera
|
Fari orientabili da 90° a 45°
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita
|
11 VA
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Autonomia
|
1h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Flusso luminoso
|
Condizione di emergenza: 2400 lm
|
Distanza visibilità
|
20 m
|
Materiale
|
Policarbonato
Termoplastica
|
Montaggio dispositivo
|
Parete soffitto
Parete parete
|
Altezza
|
253 mm
|
Larghezza
|
406 mm
|
Profondità
|
170 mm
|
Peso prodotto
|
3,4 kg
|
Mercato
|
Settore industriale
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60598-2-22
EN 62034
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
19,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
28,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
40,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
3,204 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
P12
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
32,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
120,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
37,632 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|