Schneider-Electric
 
OVA48104 immagine - metel
OVA48104
Exiway Smartled - IP65 - Standard - SL600 - Non Permanente - 610lm - 1h
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome del prodotto Exiway Smartled
Tipo di prodotto o componente Apparecchio di illuminazione di emergenza
Funzione Standard
Alimentazione Non Permanente
Numero di batterie 1 7,2 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Sorgente luminosa 20 LED 0,3 W
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 4,2 VA
Potenza assorbita in W 1,1 W
Classe di isolamento Classe II
Autonomia 1 h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso 610 lm
Tipo di vetro Schermo serigrafato
Montaggio dispositivo Parete a soffitto
Sospensione a soffitto
Filoghiera in controsoffitto
Filoghiera parete
Parete parete
Altezza 127 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 45,5 mm
Peso netto prodotto 0,838 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK07
IK10 con griglia di protezione (da ordinare separatamente)
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Norme di riferimento EN/IEC 60598-2-22
EN 62471
EN 62034
EN/IEC 60598-1
Confezionamenti
Peso imballo 1 838,000 g
Altezza imballo 1 45,000 mm
Larghezza imballo 1 127,000 mm
Lunghezza imballo 1 300,000 mm
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi