Schneider-Electric
 
OVA48316 immagine - metel
OVA48316
Exiway Smartled, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE, 800lm SE, 1h, illuminazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome Prodotto Exiway Smartled
Tipo Prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Autodiagnosi (Activa)
Operational mode Non Permanente
Numero di batterie 1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore Bianco
Sorgente luminosa 20 LED 0,3 W
Distanza visibilità 24 m
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Parete
Incasso
Supporto Di Montaggio Soffitto
Controsoffitto
Parete
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 4,3 VA
Potenza assorbita in W 0,55 W
Assorbimento [A] 20 mA
Classe Di Isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Test funzionale Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 820 lm for 1h
Tipo di schermo Schermo serigrafato
Materiale Housing: policarbonato autoestinguente
Copertura: Plastica
Altezza 127 mm
Profondità 45,5 mm
Larghezza 300 mm
Peso Netto 0,87 kg
Ambiente
Grado Di Protezione Ip IP65
Grado Di Protezione Ik IK07
Resistenza Al Fuoco 850 °C
Certificazioni Prodotto ENEC
Temperatura Ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 62034
EN 60598-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 12,7 cm
Confezione 1: profondità 30,0 cm
Confezione 1: peso 935,0 g
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni