|
|
|
OVA48404
Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 26m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Smartexit Activa
|
Tipo prodotto
|
Segnalazione di sicurezza
|
Applicazione
|
Emergenza
Illuminazione
|
Funzione
|
Autodiagnosi (Activa)
|
Colore
|
Bianco
|
Alimentazione
|
Permanente
Non Permanente
|
Apparecchiatura fornita
|
Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/Sinistra/2Basso)
|
Colore
|
Bianco
|
Colore
|
Bianco
|
Caratteristiche tecniche
Tensione alimentazione nominale [Us]
|
230 V
|
Sorgente luminosa
|
LED
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Potenza assorbita
|
5,61 VA
|
Potenza assorbita W
|
2,77 W
|
Capacità batteria
|
1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Montaggio dispositivo
|
Parete fissaggio diretto
Soffitto fissaggio diretto
Bandiera fissaggio diretto
Sospensione parete
Sospensione soffitto
|
Distanza visibilità
|
26 m
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Autonomia
|
1,5h
|
Tipo di lampadina
|
LED 100000 H
|
Materiale
|
Policarbonato autoestinguente
PMMA (polimetilmetacrilato)
|
Altezza
|
260 mm
|
Larghezza
|
190 mm
|
Profondità
|
45 mm
|
Peso prodotto
|
0,6 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Temperatura ambiente operativa
|
0…40 °C
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60598-2-22
EN/IEC 62471
EN 62034
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
822,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
7
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,173 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
56
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
61,384 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|