Schneider-Electric
 
OVA48407 immagine - metel
OVA48407
Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 32m, 3h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Smartexit Activa
Tipo prodotto Segnalazione di sicurezza
Applicazione Emergenza
Illuminazione
Funzione Autodiagnosi (Activa)
Colore Bianco
Alimentazione Permanente
Non Permanente
Apparecchiatura fornita Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/Sinistra/2Basso)
Colore Bianco
Colore Bianco
Caratteristiche tecniche
Tensione alimentazione nominale [Us] 230 V
Sorgente luminosa LED
Colore sorgente luminosa Bianco
Potenza assorbita 5,61 VA
Potenza assorbita W 2,77 W
Capacità batteria 1,5 Ah a 3,2 V, LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Montaggio dispositivo Parete fissaggio diretto
Soffitto fissaggio diretto
Bandiera fissaggio diretto
Sospensione parete
Sospensione soffitto
Distanza visibilità 32 m
Tempo di ricarica 12 H
Autonomia 3h
Tipo di lampadina LED 100000 H
Materiale Policarbonato autoestinguente
PMMA (polimetilmetacrilato)
Altezza 260 mm
Larghezza 190 mm
Profondità 45 mm
Peso prodotto 0,7 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP40
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Norme di riferimento EN/IEC 60598-2-22
EN/IEC 62471
EN 62034
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 22,0 cm
Confezione 1: profondità 33,0 cm
Confezione 1: peso 900,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni