Schneider-Electric
 
OVA48512 immagine - metel
OVA48512
Exiway Smartled, IP65, Autoalimentato Diagnosi centralizzata DiCube, SE, 820lm SE, 1h, illuminazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Smartled Dicube
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Controllo centralizzato (DiCube)
Operational mode Non Permanente
Numero di batterie 1 x 9,6 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore Bianco
Sorgente luminosa 20 LED LED 0,3 W
Distanza visibilità 24 m
Caratteristiche tecniche
Installazione Soffitto
Controsoffitto
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 4,9 VA
Potenza assorbita in W 0,3 W
Classe di isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Test funzionale Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia 1h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 820 lm for 1h
Tipo di schermo Schermo trasparente serigrafato
Materiale Policarbonato autoestinguente
Altezza 127 mm
Profondità 45,5 mm
Larghezza 300 mm
Peso prodotto 0,7 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP65
Grado di protezione IK IK07
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto ENEC
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-2-22: II
EN 62471
EN 62034
EN 60598-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,7 cm
Confezione 1: larghezza 4,5 cm
Confezione 1: profondità 30,0 cm
Confezione 1: peso 770,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni