Schneider-Electric
 
OVA48750 immagine - metel
OVA48750
Exiway Smartexit, IP40, da Soccorritore 230V, 26m, Apparecchio di segnalazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Smartexit
Tipo prodotto Segnalazione di sicurezza
Applicazione Emergenza
Illuminazione
Funzione Da Soccorritore Power 230V
Colore Bianco
Alimentazione Permanente
Apparecchiatura fornita Con 4 pittogrammi di segnalazione (Destra/Sinistra/2Basso)
Colore Bianco
Colore Bianco
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway Exiway Power Unità di alimentazione
Tensione alimentazione nominale [Us] 230 V
Sorgente luminosa LED
Colore sorgente luminosa Bianco
Potenza assorbita 4,2 VA
Potenza assorbita W 1,4 W
Montaggio dispositivo Parete fissaggio diretto
Soffitto fissaggio diretto
Bandiera fissaggio diretto
Sospensione
Distanza visibilità 26 m
Tipo di lampadina LED 100000 H
Materiale Policarbonato autoestinguente
PMMA (polimetilmetacrilato)
Altezza 260 mm
Larghezza 190 mm
Profondità 45 mm
Peso prodotto 0,75 kg
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
216 V DC
Ambiente
Grado di protezione IP IP40
Temperatura ambiente operativa 0…40 °C
Resistenza al fuoco 850 °C
Norme di riferimento EN/IEC 60598-2-22
EN/IEC 62471
EN 62034
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 19,0 cm
Confezione 1: profondità 26,0 cm
Confezione 1: peso 745,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 7
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 5,928 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni