Schneider-Electric
 
OVA48910 immagine - metel
OVA48910
Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Standard, SE-SA, 220lm SE, 220lm SA, 1,5h, Antipanico, illuminazione di sicurezza
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Smartbeam
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Standard
Operational mode Permanente
Non Permanente
Numero di batterie 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Colore Bianco
Sorgente luminosa LED
Colore sorgente luminosa Bianco
Schermo Trasparente
Dettaglio morsettiera Morsettiera a 3 ingressi
Inibizione a distanza telecomando TBS
Caratteristiche tecniche
Installazione Controsoffitto
Tipo di comando Controllo a distanza
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 4,9 VA non Permanente
9,6 VA permanente
Potenza assorbita in W 0,5 W non Permanente
3 W permanente
Classe di isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Test funzionale Manuale
Autonomia 1,5h
Tempo di ricarica 12 H
Flusso luminoso Condizione di emergenza: 220 lm for 1h
Illuminamento 0,5 lux
Funzione di segnalazione Stato batteria
Materiale Policarbonato autoestinguente
Altezza 90 mm
Profondità 32 mm
Larghezza 90 mm
Diametro 90 mm
Peso prodotto 0,26 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP42
Grado di protezione IK IK04
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto CE
ENEC
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-2-22
EN 62471
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 6,9 cm
Confezione 1: larghezza 17,9 cm
Confezione 1: profondità 18,5 cm
Confezione 1: peso 355,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,991 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 Months