Schneider-Electric
 
OVA48922 immagine - metel
OVA48922
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 200lm SE/SA 3h via di fuga
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Smartbeam Activa
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione
Funzione Autodiagnosi (Activa)
Operational mode Non Permanente
Permanente
Numero di batterie 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa 1 LED 10 W
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Incasso
Supporto di montaggio Controsoffitto
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 4,6 VA non Permanente
8,7 VA permanente
Potenza assorbita in W 3,5 W permanente
0,52 W non Permanente
Classe di isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Test funzionale Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia 3h
Tempo di ricarica 12 H
Illuminamento 1 lux
Materiale Termoplastica autoestinguente
Altezza 55,8 mm
Profondità 23,8 mm
31,5 mm
Larghezza 256,6 mm
Diametro Illuminazione: 90 mm
Peso prodotto 335 g
Ambiente
Grado di protezione ip IP42
Grado di protezione IK IK04
Tenuta al fuoco V2
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto ENEC
CE
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-1
EN 62034
UL 94
EN 60598-2-22
EN 62471: gruppo 1
EN 60695-2-10
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 18,0 cm
Confezione 1: larghezza 5,0 cm
Confezione 1: profondità 28,0 cm
Confezione 1: peso 430,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,6 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conforme
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni