Schneider-Electric
 
OVA48928 immagine - metel
OVA48928
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Autodiagnosi (Activa)-Exiway Smartbeam incasso IP42 220lm SE/SA 3h 5lux
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Nome prodotto Exiway Smartbeam Activa
Tipo prodotto Illuminazione di emergenza
Applicazione Illuminazione di emergenza
Funzione Autodiagnosi (Activa)
Operational mode Permanente
Non Permanente
Numero di batterie 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
Sorgente luminosa 1 LED 10 W
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo Incasso
Tensione nominale di impiego [Ue] 230 V CA 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA 4,6 VA non Permanente
8,7 VA permanente
Potenza assorbita in W 0,52 W non Permanente
3,5 W permanente
Classe di isolamento Classe II
Vita attesa LED 100000 H
Test funzionale Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
Autonomia 3h
Tempo di ricarica 12 H
Illuminamento 5 lux
Materiale Termoplastica autoestinguente
Altezza 24 mm
Profondità 24 mm
Larghezza 256,6 mm
Diametro Illuminazione: 90 mm
Peso prodotto 305 g
Ambiente
Grado di protezione IP IP42
Grado di protezione IK IK04
Tenuta al fuoco V2
Resistenza al fuoco 850 °C
Certificazioni prodotto ENEC
CE
Temperatura ambiente 0…40 °C
Norme di riferimento EN 60598-1: gruppo 1
EN 62034
UL 94
EN 60598-2-22
EN 62471
EN 60695-2-10
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,0 cm
Confezione 1: larghezza 18,2 cm
Confezione 1: profondità 28,0 cm
Confezione 1: peso 436,0 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 30,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 4,816 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 5 anni