|
|
|
OVA48940
Apparecchio di illuminazione di sicurezza-Autoalimentato-Diagnosi Centralizzata(DiCube)-Exiway Smartbeam incasso IP42 200lm SE/SA 1,5h via di fuga
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione GEN 09, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Smartbeam DiCube
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
Funzione
|
Controllo centralizzato (DiCube)
|
Operational mode
|
Permanente
Non Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Sorgente luminosa
|
1 LED 10 W
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Controsoffitto
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
3,9 VA non Permanente
8,3 VA permanente
|
Potenza assorbita in W
|
0,43 W non Permanente
3,5 W permanente
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
DALI
|
Vita attesa LED
|
100000 H
|
Funzione disponibile
|
Indirizzamento automatico dell'illuminazione di emergenza con unità di controllo
|
Autonomia
|
1,5h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Illuminamento
|
1 lux
|
Materiale
|
Termoplastica autoestinguente
|
Altezza
|
55,8 mm
|
Profondità
|
23,8 mm
31,5 mm
|
Larghezza
|
256,6 mm
|
Diametro
|
Illuminazione: 90 mm
|
Peso prodotto
|
292 g
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP42
|
Grado di protezione IK
|
IK04
|
Tenuta al fuoco
|
V2
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
CE
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60598-1
EN 62034
UL 94
EN 60598-2-22
EN 62471: gruppo 1
EN 60695-2-10
IEC 62386-202
IEC 62386-102
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,4 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
30,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
390,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,311 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|