|
|
|
OVA48947
Exiway Smartbeam Soffitto, IP65, Autoalimentato Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 190lm SE, 190lm SA, Antipanico, 3h, illuminazione di sicurezza
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Nome prodotto
|
Exiway Smartbeam DiCube
|
Tipo prodotto
|
Illuminazione di emergenza
|
Applicazione
|
Illuminazione di emergenza
|
Funzione
|
Controllo centralizzato (DiCube)
|
Operational mode
|
Non Permanente
Permanente
|
Numero di batterie
|
1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 (Litio Ferro Fosfato)
|
Colore
|
Bianco
|
Sorgente luminosa
|
1 LED 10 W
|
Colore sorgente luminosa
|
Bianco
|
Schermo
|
Trasparente
|
Caratteristiche tecniche
Montaggio dispositivo
|
Parete
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Potenza assorbita in VA
|
4,6 VA non Permanente
8,7 VA permanente
|
Potenza assorbita in W
|
3,5 W permanente
0,52 W non Permanente
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
DALI
|
Vita attesa LED
|
100000 H
|
Funzione disponibile
|
Indirizzamento automatico dell'illuminazione di emergenza con unità di controllo
|
Test funzionale
|
Test automatici e periodici di funzionamento e autonomia
|
Autonomia
|
3h
|
Tempo di ricarica
|
12 H
|
Flusso luminoso
|
220 lm
|
Illuminamento
|
0,5 lux
|
Materiale
|
Policarbonato autoestinguente
|
Altezza
|
176 mm
|
Profondità
|
53,5 mm
|
Larghezza
|
176 mm
|
Peso prodotto
|
0,52 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP65
|
Grado di protezione IK
|
IK07
|
Tenuta al fuoco
|
V2
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Certificazioni prodotto
|
ENEC
CE
|
Temperatura ambiente
|
0…40 °C
|
Norme di riferimento
|
EN 60598-2-22
EN 62034
EN 62471
IEC 62386-102
EN 62471: gruppo 1
EN 60695-2-10
IEC 62386-202
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
622,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,363 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
64
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
54,904 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|