|
|
|
OVA50356E
Exiway Easysign, Staffa sospensione , Accessorio
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Tipo prodotto
|
Kit per soffitto, per sospensione e barra elettrificata
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Colore
|
Bianco
|
Mercato
|
Piccolo terziario
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway Astro Guida segnalazione di sicurezza
Exiway Slim Signal segnalazione di sicurezza
Exiway Slim Teatro segnalazione di sicurezza
|
Compatibilità prodotto
|
Slim Signal
Astro Guida
|
Materiale
|
Plastica
|
Lunghezza
|
205 mm
|
Altezza
|
26,5 mm
|
Larghezza
|
32 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
102,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
48
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
5,160 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
768
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
94,560 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|