|
|
|
OVA51013E
Batteria Ni-Cd HT 3,6V 1,6Ah bastone
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Batteria
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
"number of cells"
|
3
|
Corpo lampada
|
Sealed
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway Exiway One apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Luxa apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Exiway Class apparecchio di illuminazione di emergenza
|
Compatibilità prodotto
|
Rapida 8 W 1 h
Exiway Class
Exiway Plus 8/18/24 W
Exiway One 8/18/24 W
Primalum 6 W 1 h
Luxa 8/11 W 1 h
|
Capacità batteria
|
1,5 Ah a 3,6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
|
Dimensioni della batteria
|
KRMT 23/43
|
Operating position
|
In line
|
Diametro
|
23 mm
|
Lunghezza
|
132 mm
|
Altezza
|
26 mm
|
Larghezza
|
23 mm
|
Peso prodotto
|
0,16 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
19,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
145,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,805 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|