|
|
|
OVA51015E
Batteria Ni-Cd HT 4,8V 1,5Ah
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione OTT 07, 2021
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Tipo prodotto
|
Batteria
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
"number of cells"
|
4
|
Corpo lampada
|
Sealed
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway Quick Signal segnalazione di sicurezza
Exiway Click Signal segnalazione di sicurezza
|
Compatibilità prodotto
|
Quick signal 3 h
|
Capacità batteria
|
1,5 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
|
Dimensioni della batteria
|
KRMT 23/43
|
Diametro
|
23 mm
|
Lunghezza
|
86 mm
|
Altezza
|
45 mm
|
Larghezza
|
23 mm
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
11 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9 cm
|
Confezione 1: peso
|
200 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|