|
|
|
OVA51016E
Batteria Ni-Cd HT 4,8 V - 1,6 Ah - bastone
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Batteria
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
"number of cells"
|
4
|
Corpo lampada
|
Sealed
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway Exiway One apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Luxa apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Exiway Class apparecchio di illuminazione di emergenza
Rilux apparecchio di illuminazione di emergenza
|
Compatibilità prodotto
|
Rilux 11 W 1 h
Exiway Plus 8/18/24 W
Exiway Class
Primalum 6/11 W 1 h
Quick Signal
Domina 6/8 W 1 h
Luxa 8/11 W 1 h
Exiway One 8/18/24 W
|
Capacità batteria
|
1,5 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
|
Dimensioni della batteria
|
KRMT 23/43
|
Operating position
|
In line
|
Diametro
|
23 mm
|
Lunghezza
|
173 mm
|
Altezza
|
26 mm
|
Larghezza
|
23 mm
|
Peso prodotto
|
0,2 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
8,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
191,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,185 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|