|
|
|
OVA51019E
Batteria Ni-Cd 6V 1,5AH bastone
|
|
|
Presentazione
Tipo prodotto
|
Batteria
|
Applicazione
|
Illuminazione
|
"number of cells"
|
5
|
Corpo lampada
|
Sealed
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway Exiway One apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Luxa apparecchio di illuminazione di emergenza
Rilux Rilux apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway Maxi Slim segnalazione di sicurezza
|
Compatibilità prodotto
|
Domina 11 W 1 h
Exiway One 8/18/24 W
Exiway Plus 8/18/24 W
Universal
Luxa 8 W 1 h/6 W 3 h
Rilux 8 W 3 h
|
Capacità batteria
|
1,5 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
|
Dimensioni della batteria
|
KRMT 23/43
|
Operating position
|
In line
|
Diametro
|
23 mm
|
Lunghezza
|
217 mm
|
Altezza
|
26 mm
|
Larghezza
|
23 mm
|
Peso prodotto
|
0,25 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-10…50 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,800 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
24,300 cm
|
Confezione 1: peso
|
236,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
30
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,364 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|