Schneider-Electric
 
OVA51026E immagine - metel
OVA51026E
Batteria Ni-Cd HT 3,6V 2Ah bastone
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Batteria
Applicazione Illuminazione
"number of cells" 3
Corpo lampada Sealed
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway Everdry apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità prodotto N.Evx affiancato 5 VA
N.Evx in linea 4,5/5 VA
Capacità batteria 2 Ah a 3,6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria KRMT 26/50
Operating position In line
Diametro 26 mm
Lunghezza 150 mm
Altezza 30 mm
Larghezza 26 mm
Peso prodotto 0,17 kg
Ambiente
Temperatura ambiente -10…50 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,5 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 15,5 cm
Confezione 1: peso 165,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months