Schneider-Electric
 
OVA51031E immagine - metel
OVA51031E
Batteria Ni-Cd HT 4,8V 4,5Ah bastone
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Batteria
Applicazione Illuminazione
"number of cells" 4
Corpo lampada Sealed
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway Exiway Plus apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità prodotto Exiway Plus LED
Evx Power 6.5 VA
Capacità batteria 4,5 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria KRMT 33/62
Operating position In line
Diametro 33 mm
Lunghezza 245 mm
Altezza 37 mm
Larghezza 34 mm
Peso prodotto 0,32 kg
Ambiente
Temperatura ambiente -10…50 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,0 cm
Confezione 1: larghezza 4,0 cm
Confezione 1: profondità 36,0 cm
Confezione 1: peso 550,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months