Schneider-Electric
 
OVA51048E immagine - metel
OVA51048E
Batteria Ni-Cd HT 3,6V 4Ah bastone
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo prodotto Batteria
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto Exiway One
Everdry
Exiway Plus
Tensione nominale 3,6 V 4 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) batteria
Altezza 40 mm
Larghezza 190 mm
Peso prodotto 0,24 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,0 cm
Confezione 1: larghezza 4,0 cm
Confezione 1: profondità 19,0 cm
Confezione 1: peso 240,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi