Schneider-Electric
 
OVA51073 immagine - metel
OVA51073
Batteria Ni-Cd HT 6V 7Ah bastone
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Tipo di prodotto o componente Batteria
Applicazione Illuminazione
Number of cells 5
Tipo di corpo Sealed
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway (Europa) apparecchio di illuminazione di emergenza
Compatibilità prodotto Europa
Capacità batteria 7 Ah a 6 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria KRMT 33/91
Posizione di funzionamento In linea
Diametro 33 mm
Lunghezza 463 mm
Altezza 37 mm
Larghezza 33 mm
Peso prodotto 0,78 kg
Ambiente
Temperatura ambiente operativa -10…50 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 3,9 cm
Confezione 1: profondità 45,5 cm
Confezione 1: peso 780,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi