|
|
|
OVA53119
Exiway Trend, scatola incasso, accessorio
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Tipo prodotto
|
Kit incasso
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessorio di montaggio
|
Colore
|
Bianco
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Pyros Pyros ESI
Exiway Exiway Easyled apparecchio di illuminazione di emergenza
|
Numero di ingressi
|
7 posteriore
|
Diametro del cavo
|
1…5 mm
|
Diametro tubo
|
20 mm
|
Forma
|
Rettangolare
|
Tipo di fissaggio
|
Con vite
|
Altezza
|
116,5 mm
|
Larghezza
|
292,5 mm
|
Profondità
|
39 mm
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
11,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
29,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
116,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S04
|
Numero di unità per confezione 2
|
32
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
40,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
60,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,472 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|