|
|
|
OVA53158
Schermo segnalazione con 3 pittogrammi destra/sinistra/ basso, Exiway Smartled, 24m, Accessorio di Segnalazione
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway
|
Aesthetic name
|
Exiway Smartled
|
Tipo prodotto
|
Pittogramma
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Etichetta
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway Exiway Smartled apparecchio di illuminazione di emergenza
|
Forma
|
ISO
|
Distanza visibilità
|
24 m
|
Marcatura
|
Monofaccia Sinistra
Monofaccia Basso
Monofaccia Destra
|
Altezza
|
304 mm
|
Larghezza
|
127 mm
|
Profondità
|
30,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,201 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
12,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
219,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
16
|
Confezione 2: altezza
|
30 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,924 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P12
|
Numero di unità per confezione 3
|
128
|
Confezione 3: altezza
|
45,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
80,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
43,392 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE
|
In corso di indagine
|
Garanzia contrattuale
|
|