|
|
|
OVA53161
TBS 150, fino a 150 apparecchi, Accessorio
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Exiway Smartled
|
Gamma
|
Exiway Smartled TBS
|
Tipo prodotto
|
Controllo a distanza (remote control)
|
Applicazione
|
Controllo
|
Numero di batterie
|
2 8,4 V 0,15 Ah Ni-Mh (Nichel-Metalidrato)
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma
|
Exiway (Exiway Smartled) apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway (Exiway Smartduo Activa) apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway (Exiway Smartbeam Activa) apparecchio di illuminazione di emergenza
Exiway (Exiway Smartexit Activa) apparecchio di illuminazione di emergenza
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
230 V 50/60 Hz
|
Distanza
|
500 m con 2,5 mm² cavo150
|
Materiale
|
PC (policarbonato): corpo
|
Passo 18 mm
|
5
|
Montaggio dispositivo
|
Guida DIN
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
90 mm
|
Profondità
|
69,5 mm
|
Peso prodotto
|
0,3 kg
|
Ambiente
Resistenza al fuoco
|
850 °C
|
Standard
|
UL 94 V2
IEC 60695-2-10
EN 60598-2-22
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,5 cm
|
Confezione 1: peso
|
350,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|