|
|
|
OVA53168
Exiway Line Controller 128 apparecchi, Sistema DiCube
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Exiway DiCube
|
Nome prodotto
|
Everdry
|
Tipo prodotto
|
Modulo Line Controller
|
Funzione
|
Controllo centralizzato (DiCube)
|
Protocollo di comunicazione delle porte
|
DALI
|
Colore
|
Bianco
|
Colore
|
Bianco
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
220...240 V CA 50...60 Hz
|
Assorbimento di corrente
|
86 mA massimo
|
Tensione di uscita
|
16 V 5...235 mA per Linea di controllo per gli apparecchi di illuminazione
|
"number of line controlled"
|
2
|
Numero di dispositivi
|
64 per linea
|
Segnalazione locale
|
LED rosso, stop or suppress per difetto
LED rosso, Lampeggio lento per Identificazione dei dispositivi indirizzati
LED rosso, Lampeggio veloce per Invio comando di identificazione per tutti i dispositivi
LED rosso, Lampeggio lento per Comunicazione linea A (attività in corso su linea A)
LED rosso, Lampeggio lento per Comunicazione linea B (attività in corso su linea B)
|
Montaggio dispositivo
|
Guida DIN
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Altezza
|
92 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Profondità
|
63 mm
|
Compatibilità gamma
|
Exiway Exiway DiCube Smartcontrol centralina
|
Norme di riferimento
|
EN 62034
EN 55022
EN 55024
EN 61547
EN 60950
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
0…50 °C
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Peso prodotto
|
0,171 kg
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
10,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10,6 cm
|
Confezione 1: peso
|
250,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,941 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|