Schneider-Electric
 
OVA53188 immagine - metel
OVA53188
Exiway Easysign 24m, 4 Pittogrammi 45 gradi , accessorio di segnalazione
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Tipo prodotto Pittogramma
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per illuminazione
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway Exiway Easysign segnalazione di sicurezza
Product destination Light fitting
Forma ISO
Distanza visibilità 24 m
Quantità per confezione Set da 4
Marcatura 45° alto destra
45° basso sinistra
45° alto sinistra
45° basso destra
Altezza 260 mm
Larghezza 138 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 31,000 cm
Confezione 1: larghezza 17,000 cm
Confezione 1: profondità 26,000 cm
Confezione 1: peso 65,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 3
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 615,000 g
Unità di misura confezione 3 P12
Numero di unità per confezione 3 48
Confezione 3: altezza 90,000 cm
Confezione 3: larghezza 80,000 cm
Confezione 3: profondità 120,000 cm
Confezione 3: peso 21,840 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi