Schneider-Electric
 
OVA53189 immagine - metel
OVA53189
Exiway Easysign 30m, 4 Pittogrammi 45 gradi , accessorio di segnalazione
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Tipo prodotto Pittogramma
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per illuminazione
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway Exiway Easysign segnalazione di sicurezza
Product destination Light fitting
Forma ISO
Distanza visibilità 30 m
Quantità per confezione Set da 4
Marcatura 45° alto destra
45° basso sinistra
45° alto sinistra
45° basso destra
Altezza 308 mm
Larghezza 168 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: peso 85 g
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS UE In corso di indagine
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi