Schneider-Electric
 
OVA53215 immagine - metel
OVA53215
Schermo opalino Exiway Light, -15%, Accessorio
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Exiway
Tipo prodotto Schermo trasparente
Accessori / categoria degli elementi Accessorio per illuminazione
Caratteristiche tecniche
Compatibilità gamma Exiway Exiway Light apparecchio di illuminazione di emergenza
Materiale Plastica
Tipo di schermo Schermo opalino
Altezza 229 mm
Larghezza 112 mm
Profondità 2 mm
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 15,5 cm
Confezione 1: larghezza 0,8 cm
Confezione 1: profondità 27 cm
Confezione 1: peso 76 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 1,3 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi