Schneider-Electric
OVA58984 immagine - metel
OVA58984
Batteria Ni-Cd HT 4,8V 1,5Ah affiancate
Schneider Electric
OGGI
LUG 27, 2024
Fine commercializzazione
NOV 09, 2023
Presentazione
Gamma Pyros
Tipo prodotto Batteria
Applicazione Illuminazione
Number of cells 4
Corpo lampada Sealed
Caratteristiche tecniche
Capacità batteria 1,5 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
Dimensioni della batteria KRMT 23/43
Altezza 44 mm
Lunghezza 90 mm
Larghezza 23 mm
Diametro 23 mm
Peso prodotto 200 g
Ambiente
Temperatura ambiente -10…50 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,4 cm
Confezione 1: larghezza 3,1 cm
Confezione 1: profondità 8,9 cm
Confezione 1: peso 200,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months