Potenza assorbita in W
|
3,5 W 24 V
|
Tipo rete di comunicazione
|
Ethernet, 10/100BASE-T
Wi-Fi"2.4 GHz"
Wi-Fi"5 GHz"
Senza cavo, "IEEE 802.15.4"
Modbus RTU, Modbus RTU client pari/dispari o nessuna parità, a "1.2...115.2 kbit/s"
|
Protocollo porta comunicazione
|
Modbus TCP
DHCP
HTTPS
NTP/SNTP
"IPv4"
"IPv6"
TCP/IP
|
Protocollo porta di comunicazione
|
2 RJ45: Ethernet
Morsettiera a vite: RS485
|
Number of server
|
32 server device(s)Modbus RTU - senza ripetitore
128 server device(s)Modbus RTU - con ripetitore
128 server device(s)Modbus TCP
40 server device(s)"IEEE 802.15.4"
|
Number of clients
|
64 Modbus TCP server
|
Capacità memoria
|
"32 GB" "eMMC"
512 MB NAND
|
Numero di ingressi
|
2 dry-contact/pulse
|
Connessioni - morsetti
|
Discrete I/O: terminale a vite (parte superiore) 0,14…1,5 mm² cavi
Alimentazione: terminale a vite (parte superiore) 1,5…2,5 mm² cavi
Comunicazione: terminale a vite (parte inferiore) 0,14…1,5 mm² cavi
|
Coppia di serraggio
|
Discrete I/O: 0,25 Nm
Alimentazione: 0,6 Nm
Comunicazione: 0,25 Nm
|
Lunghezza spelatura fili
|
Alimentazione: 7 mm
Comunicazione: 7 mm
Discrete I/O: 7 mm
|
Tipo di connettore
|
RP-SMA antenna
|
Installazione
|
Aggancio
|
Installazione
|
Guida DIN
|
Certificazioni prodotto
|
CE
cULus
CB
RCM
"UKCA"
FCC
IC
DNV Marina
ANSI RF
|
Norme di riferimento
|
IEC 61010
IEC 61010-1
IEC 61010-2-201
UL 61010
UL 61010-1
UL 61010-2-201
EN 61010-1
EN 61010-2-201
CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12
CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201
"IEC 62974-1"
IEC 61326-1
EN 61326-1
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
EN 301-893
"EN 55032"
CISPR 11
ETSI EN 300 328
IEEE 802.15.4
"IEEE 802.11a/b/g/n"
"IEEE 802.3 af/at"
FCC CFR 47 part 15 class A
EN 62311
IEC 62311
IEC 60945
EN 62974-1
|
Profondità
|
70,2 mm
|
Altezza
|
93 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Peso prodotto
|
186 g
|
Registrazione dati
|
Historical dashbaording and trending
3 years data logs
|
Data buffer
|
3 mesi
|
Funzione disponibile
|
Embedded web page for configuration and upgrade
Funzionalità di diagnostica
Diagnostic report
Diagnostiche su comunicazione
Data logger incorporato
Event Logger
Gestione dell'energia
Con web server integrato
Firmware update
Configurable event
Backup/restore configuration
CSV export
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Ecosistema dispositivi wireless Schneider Electric
|
Topologia
|
Rete Ethernet separata
Rete Ethernet commutata
|
Servizi web
|
"HTTPS server"
SFTP publication (CSV / JSON)
|
Servizio di comunicazione
|
"Device Profile for Web Services (DPWS)"
Modbus TCP client
Modbus TCP server
SNTP client
DHCP client
"DHCP server"
Web server (energy & operation efficiency)
|
Interfaccia per la messa in servizio
|
EcoStruxure Power Commission desktop
EcoStruxure Power Commission web (for third party device integration)
Pagina web
|
Orologio in tempo reale
|
Con set batteria RTC
Senza calibrazione utente
|
Protocollo sincronizzazione
|
"NTP"
SNTP
|
Compatibilità gamma
|
EcoStruxure "Facility Expert"
EcoStruxure Building Operation
EcoStruxure "Power Operation"
EcoStruxure "Power Monitoring Expert"
EcoStruxure "Asset Advisor"
EcoStruxure Energy Hub
EcoStruxure Resource Advisor
|