Schneider-Electric
PFXSP5B00 immagine - metel
PFXSP5B00
Standard Box, Modular, 2COM, 2ETH 100Mbps, USB A & mini-B, SD, 12VDC
Presentazione
Gamma prodotto Pro-face SP5000
Tipo prodotto Base interruttore
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di alimentazione [Us] 12 V DC
Potenza assorbita in W 17,5 W
Potenza assorbita in W 17,5 W
8,8 W
Descrizione memoria Device memory 1 GB
Tipo di connessione integrata Collegamento seriale COM1 1 SUB-D 9-pin maschio, interfaccia: RS232C, intervallo di trasmissione: 2400...115200 bps
Tipo di raffreddamento AN (air natural)
Altezza 131 mm
Larghezza 188 mm
Profondità 35 mm
Peso prodotto 0,9 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213 Classe I Divisione 2
Certificazioni prodotto UL
cUL
CE
"UKCA"
KC
RCM
EAC
ATEX
IECEx
Comandi 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2012/19/EU - WEEE directive
2011/65/EU - RoHS
2015/863/EU - RoHS directive
1907/2006/EC - REACH directive
2014/34/EU - ATEX directive
2014/53/EU - radio equipment directive
Temperatura ambiente operativa 0…60 °C
Temperatura di stoccaggio -20…60 °C
Umidità relativa 10…90 % senza condensa
Umidità relativa di immagazzinamento 10…90 % senza condensa
Altitudine di funzionamento Acti9 iCV40 ARC
Grado di inquinamento 2
Caratteristiche ambientali Corrosive gas free
Resistenza agli shock 147 m/s² (X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)) conforme a IEC 61131-2
Resistenza alle vibrazioni 3.5 mm ampiezza costante (f = 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) conforme a IEC 61131-2
Compatibilità elettromagnetica Prova di immunità ai transitori veloci / burst - test level: 2 kV (porte alimentazione) conforming to IEC 61000-4-4
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 14,000 cm
Confezione 1: larghezza 21,500 cm
Confezione 1: profondità 26,500 cm
Confezione 1: peso 1,083 kg
Unità di misura confezione 2 S04
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 40,000 cm
Confezione 2: profondità 60,000 cm
Confezione 2: peso 5,402 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi