Schneider-Electric
 
PKB63P525 immagine - metel
PKB63P525
Presa da parete interbloccata Unika IP65 63A 220V 3P+N+T
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PratiKa
Tipo prodotto Presa interbloccata
Nome dispositivo presa Unika
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+N+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Parete
Corrente nominale [In] 63 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 200...250 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 9 h
Tipologia protezione Senza protezione
Materiale spina, presa Housing: polimero autoestinguente
Materiale contatti Pin: acciaio inox
Viti: acciaio inox
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere
Maximum cable cross section 35 mm²
Maximum cable outer diameter 25 mm
Ingresso cavi Collarino cavo
Thread type Pg 21
Peso prodotto 3 kg
Dimensioni base 140 x 430 mm
Altezza 430 mm
Larghezza 140 mm
Profondità 190 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Blu
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 19,5 cm
Confezione 1: larghezza 14,0 cm
Confezione 1: profondità 43,0 cm
Confezione 1: peso 3,24 kg
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months