Schneider-Electric
 
PKB63P535 immagine - metel
PKB63P535
Presa da parete interbloccata Unika IP65 63A 380V 3P+N+T
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Presa interbloccata
Nome dispositivo Mureva socket
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+N+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Parete
Corrente nominale [In] 63 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 380...415 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 6 h
Tipologia protezione Senza protezione
Materiale spina, presa Housing: polimero autoestinguente
Materiale contatti Pin: acciaio inox
Viti: acciaio inox
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere
Maximum cable cross section 35 mm²
Maximum cable outer diameter 25 mm
Ingresso cavi Collarino cavo
Thread type Pg 21
Peso prodotto 3 kg
Dimensioni base 140 x 430 mm
Altezza 430 mm
Larghezza 140 mm
Profondità 190 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Rosso
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP65 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK09 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 750 °C conforme a IEC 60695-2-11
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 21,000 cm
Confezione 1: larghezza 19,200 cm
Confezione 1: profondità 44,400 cm
Confezione 1: peso 2,858 kg
Unità di misura confezione 2 P12
Numero di unità per confezione 2 9
Confezione 2: altezza 34,000 cm
Confezione 2: larghezza 80,000 cm
Confezione 2: profondità 120,000 cm
Confezione 2: peso 37,722 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Minimum percentage of recycled plastic content 58
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months