|
|
|
PKB63V534
Presa da incasso inter./fusibilata Unika IP65 63A 380V 3P+T
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PratiKa
|
Tipo prodotto
|
Presa interbloccata
|
Nome dispositivo
|
presa Unika
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fronte quadro
|
Corrente nominale [In]
|
63 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
380...415 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
6 h
|
Tipologia protezione
|
Fusibile
|
Tipo fusibile
|
Cilindrico
|
Calibro fusibile
|
10,3 x 38 mm
|
Materiale spina, presa
|
Housing: polimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Pin: acciaio inox
Viti: acciaio inox
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere
|
Maximum cable cross section
|
35 mm²
|
Maximum cable outer diameter
|
25 mm
|
Peso prodotto
|
3 kg
|
Dimensioni base
|
140 x 430 mm
|
Altezza
|
430 mm
|
Larghezza
|
140 mm
|
Profondità
|
116 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Rosso
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
750 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
16,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
14,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
43,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
2,870 kg