Schneider-Electric
 
PKF604 immagine - metel
PKF604
Presa da incasso diritta IP44 16A 220V 2P+T
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Presa
Nome dispositivo Mureva socket
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 2P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Fronte quadro
Forma Diritto
Corrente nominale [In] 16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 200...250 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 6 h
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti Viti prigioniere
Sezione cavi 1…4 mm²
Peso prodotto 0,138 kg
Dimensioni base 65 x 85 mm
Altezza 85 mm
Larghezza 65 mm
Profondità 94 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Blu
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-2
IEC 60309-1
Grado di protezione IP IP44 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,100 cm
Confezione 1: larghezza 7,300 cm
Confezione 1: profondità 6,500 cm
Confezione 1: peso 112,500 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 60
Confezione 2: altezza 30,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 7,200 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi