|
|
|
PKS51G
Presa da incasso Schuko 10/16A 250V 2P+T post.blu 50x50
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Nome dispositivo
|
Mureva socket
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
2P+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Tedesco
|
Caratteristiche tecniche
Corrente nominale [In]
|
10 A
16 A
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
250 V
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Pin: acciaio inox
Molle: acciaio inox
|
Schermo
|
Coperchio
|
Montaggio dispositivo
|
Incasso
|
Installazione
|
Fronte quadro
|
Collegamenti - morsetti
|
Viti prigioniere
|
Posizione entrata conduttore
|
Parte posteriore
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Dimensioni base
|
50 x 50 mm
|
Altezza
|
85 mm
|
Larghezza
|
65 mm
|
Profondità
|
45,2 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP54 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK09 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,1 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
45 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
14,4 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
19 cm
|
Confezione 2: profondità
|
28,6 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,912 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
120
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
6,223 kg