|
|
|
PKX32M734
Spina mobile BT IP67 32A 380V 3P+T cablaggio rapido
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Mureva
|
Tipo prodotto
|
Spina mobile
|
Nome dispositivo
|
Mureva plug
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Forma
|
Diritto
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
380...415 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
6 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Spinotti: ottone
|
Collegamenti - morsetti
|
Connessione rapida
|
Sezione cavi
|
2,5…6 mm²
|
Diametro del cavo
|
11,5…21 mm
|
Ingresso cavi
|
Collarino cavo
Passacavo
|
Thread type
|
Pg 21
|
Altezza
|
152 mm
|
Larghezza
|
95 mm
|
Profondità
|
95 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Rosso
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-11
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Altitudine di funzionamento
|
Acti9 iCV40 ARC
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,3 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
272 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
18,2 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
26,8 cm
|
Confezione 2: profondità
|
26,8 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,8 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
12
|
Confezione 3: altezza
|
30 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40 cm
|
Confezione 3: peso
|
4,087 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni