Schneider-Electric
 
PKY32F715 immagine - metel
PKY32F715
Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 110V 3PNT cablaggio rapido
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PratiKa
Tipo Prodotto Presa
Nome Dispositivo presa Pratika
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+N+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Fronte quadro
Forma Ad angolo
Corrente Nominale [In] 32 A
Tensione nominale di esercizio [ue] 100...130 V
Frequenza Di Rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 4 h
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti Connessione rapida
Sezione cavi 2,5…6 mm²
Peso Netto 0,295 kg
Dimensioni base 90 x 100 mm
Altezza 100 mm
Larghezza 102 mm
Profondità 121 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Giallo
Ambiente
Norme Di Riferimento IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grado Di Protezione Ip IP67 conforme aCEI 60529
Grado Di Protezione Ik IK08 conforme aEN 62262
Resistenza Al Fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 7,0 cm
Confezione 1: larghezza 9,0 cm
Confezione 1: profondità 10,0 cm
Confezione 1: peso 250,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica
Pacchetto con cartone per riciclo
Numero SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS Unione europea Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Regolamento RoHS Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE Il prodotto deve essere smaltito nei mercati dell'Unione Europea seguendo una raccolta differenziata specifica e non deve mai finire nei bidoni della spazzatura.
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months