Schneider-Electric
 
PKY32F723 immagine - metel
PKY32F723
Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 220V 2PT cabl.rapido
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Mureva
Tipo prodotto Presa
Nome dispositivo Mureva socket
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 2P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Fronte quadro
Forma Ad angolo
Corrente nominale [In] 32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 200...250 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 6 h
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti Connessione rapida
Sezione cavi 2,5…6 mm²
Peso prodotto 0,24 kg
Dimensioni base 90 x 100 mm
Altezza 100 mm
Larghezza 95 mm
Profondità 118 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Blu
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grado di protezione IP IP67 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10 cm
Confezione 1: larghezza 9,9 cm
Confezione 1: profondità 7 cm
Confezione 1: peso 222 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 8
Confezione 2: altezza 18,2 cm
Confezione 2: larghezza 26,4 cm
Confezione 2: profondità 26,8 cm
Confezione 2: peso 1,776 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 16
Confezione 3: altezza 30 cm
Confezione 3: larghezza 30 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 3,99 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months