Schneider-Electric
 
PKY32F724 immagine - metel
PKY32F724
Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 220V 3PT cabl.rapido
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma PratiKa
Tipo prodotto Presa
Nome dispositivo presa Pratika
Categoria spina, presa Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli 3P+T
Tipo di rete CA
Presa standard Industriale
Caratteristiche tecniche
Installazione Fronte quadro
Forma Ad angolo
Corrente nominale [In] 32 A
Tensione nominale di esercizio [Ue] 200...250 V
Frequenza di rete 50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario) 9 h
Materiale spina, presa Housing: tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti Spinotti: ottone
Collegamenti - morsetti Connessione rapida
Sezione cavi 2,5…6 mm²
Peso prodotto 0,256 kg
Dimensioni base 90 x 100 mm
Altezza 100 mm
Larghezza 95 mm
Profondità 118 mm
Colore Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione Blu
Ambiente
Norme di riferimento IEC 60309-1
IEC 60309-2
Grado di protezione IP IP67 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco 850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa 50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
Temperatura ambiente di funzionamento 35 °C ( 86400 s )
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 10,0 cm
Confezione 1: larghezza 9,0 cm
Confezione 1: profondità 7,0 cm
Confezione 1: peso 325,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conforme alle esenzioni
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months