|
|
|
PKY32F725
Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 32A 220V 3PNT cablaggio rapido
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
PratiKa
|
Tipo prodotto
|
Presa
|
Nome dispositivo
|
presa Pratika
|
Categoria spina, presa
|
Bassa tensione (Low Voltage)
|
Numero di poli
|
3P+N+T
|
Tipo di rete
|
CA
|
Presa standard
|
Industriale
|
Caratteristiche tecniche
Installazione
|
Fronte quadro
|
Forma
|
Ad angolo
|
Corrente nominale [In]
|
32 A
|
Tensione nominale di esercizio [Ue]
|
200...250 V
|
Frequenza di rete
|
50/60 Hz
|
Posizione morsetto di terra (senso orario)
|
9 h
|
Materiale spina, presa
|
Housing: tecnopolimero autoestinguente
|
Materiale contatti
|
Spinotti: ottone
|
Collegamenti - morsetti
|
Connessione rapida
|
Sezione cavi
|
2,5…6 mm²
|
Peso prodotto
|
0,295 kg
|
Dimensioni base
|
90 x 100 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
102 mm
|
Profondità
|
121 mm
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Codice colore tensione
|
Blu
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Resistenza al fuoco
|
850 °C conforme a IEC 60695-2-1
|
Umidità relativa
|
50 % a 40 °C
70 % a 30 °C
90 % a 20 °C
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
35 °C ( 86400 s )
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
9,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
626,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conforme alle esenzioni